Odniesienie unikalne: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
Producent: | Ytong |
Rodzina produktu: | Ytong AAC |
Grupa produktu: | Composite |
Szerokość (mm): | 1000 |
Wysokość (mm): | 1000 |
Głębokość (mm): | 347 |
Data publikacji: | 2017-12-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.ytong.bg |
Opis techniczny: | https://www.ytong.bg |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
Główny materiał: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiał wtórny: | Plaster |
Zaprojektowane w: | Bulgaria |
Wyprodukowane w: | Bulgaria |
Kategoria BIMobject: | Ściany - Ściany zewnętrzne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Waste Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Bricks |
Kod UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kod: | L83122 |
Uniclass 1.4 Opis: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Opis: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Opis: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kod: | 25-13-50 |
NBS Reference Opis: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Numer OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Tytuł OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®