Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

CZ Ytong Internal Wall U=0,34 W/(m²K) d=310 mm Ytong Univerzal hladké R=2,9231 m²K/W

Odniesienie unikalne: COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm
Producent: Ytong
Rodzina produktu: Ytong AAC
Grupa produktu: Composite
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 310
Data publikacji: 2018-03-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
External block and block for inner load-bearing masonry Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Ytong Univerzal together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer with additional insulation external masonry.

Construction - U=0,34 W/(m²K) - R=2,9231 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
300 mm Masonry - Ytong Univerzal / 300 hladké, GTIN: 4054640033108
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing external and internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Główny materiał: Aerated concrete
Materiał wtórny: Plaster
Zaprojektowane w: Czech Republic
Wyprodukowane w: Czech Republic

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Bricks
Kod UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Opis: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Opis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Opis: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-13-50
NBS Reference Opis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numer OmniClass: 23-13 35 21 13
Tytuł OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Application Internal wall
Colour white
Depth 310 mm
Recyclable True
Standards https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 310 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour white

BIMobject®