Opublikuj swoje produkty
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(81 recenzje)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBHM401
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)1360
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings