Opublikuj swoje produkty
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Zarchiwizowane

    CLAIRE Sideboard

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(20 recenzje)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCLA803
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuSideboard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)880
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)135
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 15 13
    • OmniClass TitleResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings