Opublikuj swoje produkty
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Zarchiwizowane

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCLA805
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuStorage Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1510
  • Szerokość (mm)1100
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 17
  • OmniClass TitleResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings