Opublikuj swoje produkty
ELIPSE Dining Table
ZAGAS
Zarchiwizowane

ELIPSE Dining Table

Dining table with ceramic top and extension. Iron feet. Synchonized table opening system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGEN773
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuDining Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)1850
  • Głębokość (mm)1180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)171
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-21 23 15 11
  • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings