Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1218

Odniesienie unikalne: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218
Producent: Zanussi
Rodzina produktu: Refrigerator
Grupa produktu: Built In Refrigerator
Data publikacji: 2020-01-31
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006



Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Opis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Opis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Opis: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Opis: Refrigerators
Numer OmniClass: 23-21 23 33 13
Tytuł OmniClass: Residential Refrigerators
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®