Odniesienie unikalne: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Producent: | Zanussi |
Rodzina produktu: | Chimney Standard Hood |
Grupa produktu: | Hood |
Data publikacji: | 2019-11-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Odnośnik do danych produktu: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Główny materiał: | Stainless steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Kuchnie - Sprzęt AGD |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Kod: | L83311 |
Uniclass 1.4 Opis: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Opis: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Opis: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Kod: | 04-14-28 |
NBS Reference Opis: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®