Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Odniesienie unikalne: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Producent: Zanussi
Rodzina produktu: Dish Washer
Grupa produktu: Fully Integrated Dish Washer
Data publikacji: 2019-06-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Opis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Opis: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Opis: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Opis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numer OmniClass: 23-21 23 25
Tytuł OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone