Odniesienie unikalne: | Zanussi_FI_Washer-Dryer |
---|---|
Producent: | Zanussi |
Rodzina produktu: | Washer Dryer |
Grupa produktu: | Fully Integrated Washer Dryer |
Data publikacji: | 2019-06-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Model ID and PNC Codes
ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600
Odnośnik do danych produktu: | https://www.zanussi.co.uk/laundry/laundry/washer-dryers/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/zanussi/product/zanussi_fi_washer-dryer
Główny materiał: | Stainless steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Plastic |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Kuchnie - Sprzęt AGD |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-47 |
Uniclass 2.0 Opis: | Laundry Washers And Dryers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_47 |
Uniclass 2015 Opis: | Laundry washers and driers |
NBS Reference Kod: | 31-47 |
NBS Reference Opis: | Laundry Washers And Dryers |
Numer OmniClass: | 23-21 23 51 |
Tytuł OmniClass: | Residential Laundry Dryers |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 540 | 544 |
Height | 819 ; 820 mm |
Width | 596 mm |
BIMobject®