Opublikuj swoje produkty
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Zarchiwizowane

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien offers a winning balance of Class A sound absorption, washability and hygiene performances.
    Opis
    • Standard suspension systems: Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.95 
      Light Reflectance: 82%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean Room Performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1-d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 20%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board
      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 18

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyParafon_Hygien
    • Rodzina produktuMineral Ceiling
    • Grupa produktuParafon Hygien
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings