Opublikuj swoje produkty
GV 630

GV 630

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Opis
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH3 load break switch with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 NH2 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
    2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8020-0630
  • Rodzina produktuPower distributors
  • Grupa produktuPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1510
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1970
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)250
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000484
  • Nazwa ETIMEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801