Opublikuj swoje produkty
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 z 5 gwiazdek4.0(9 recenzje)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBZ20
  • Rodzina produktuBarriers
  • Grupa produktuConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)3454
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)21.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameMetal fencing
  • UNSPSC code30152001
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Fencing

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit