Opublikuj swoje produkty
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Opis
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPASM08-SJ16
    • Rodzina produktuHeight access technology
    • Grupa produktuworking scaffolds and working platforms
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1790
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)1370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Niemcy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit