Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Teren budowy
Scissor Lift ZS 115.117A
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Zeppelin Rental GmbH
Obserwuj
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Pobierz
Opis
Opis
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
PASM12-3246
Rodzina produktu
Height access technology
Grupa produktu
working scaffolds and working platforms
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-03-13
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2400
Szerokość (mm)
1170
Głębokość (mm)
2440
Linki
Linki
Url produktu
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
2812
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Teren budowy
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Uniclass 2015 Code
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 Description
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 Code
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Scissor Lift Platforms
Dostępny w krajach:
Europa
Niemcy
Podobne produkty
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Pobierz
Manlift Group
JLG 800AJ
Pobierz
Manlift Group
JLG 600AJ
Pobierz
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Pobierz
Manlift Group
JLG 1200SJP
Pobierz
Manlift Group
JLG 4394RT
Pobierz