Opublikuj swoje produkty
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Opis
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVSV40
  • Rodzina produktuBarriers
  • Grupa produktuConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Security Barriers
  • OmniClass Number23-11 25 00
  • OmniClass TitleSite Barrier Products

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit