Opublikuj swoje produkty
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Opis
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGER300
  • Rodzina produktuHeight access technology
  • Grupa produktuworking scaffolds and working platforms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1980
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC002146
  • Nazwa ETIMScaffold
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSystem scaffold
  • OmniClass Number23-23 25 00
  • OmniClass TitleScaffolding

Dostępny w krajach:

Europa