Opublikuj swoje produkty
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Opis
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymeton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Rodzina produktuInstallation systems
  • Grupa produktuInstallation systems for heights of 20 meters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)19830
  • Szerokość (mm)3900
  • Głębokość (mm)1880
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 73 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstallation