Opublikuj swoje produkty
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Opis
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymeton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Rodzina produktuInstallation systems
  • Grupa produktuInstallation device for small traffic signs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3120
  • Szerokość (mm)582
  • Głębokość (mm)1266
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)966
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC003588
  • Nazwa ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTraffic Signage
  • OmniClass Number23-39 11 15 17
  • OmniClass TitleTraffic Signals