Opublikuj swoje produkty
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Opis
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymeton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Rodzina produktuInstallation systems
  • Grupa produktuTemporary boom, double-sided
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8188
  • Szerokość (mm)10250
  • Głębokość (mm)3900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyCement
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)18386.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 DescriptionTemporary roadwork systems