Opublikuj swoje produkty
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

Opis
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPASM08-2032
  • Rodzina produktuHeight access technology
  • Grupa produktuworking scaffolds and working platforms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)2440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)810
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers