Opublikuj swoje produkty
Scissor Lift  ZS 145.234D

Scissor Lift ZS 145.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

Opis
  • Type SJ9241/50RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 14,50
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 2840
    Transport note 1 1980mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 6800
    Stand height (m) 12,50
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Climbing ability (%) 30
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Outdoor application area

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPASM15-SJ9241RT
  • Rodzina produktuHeight access technology
  • Grupa produktuworking scaffolds and working platforms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2840
  • Szerokość (mm)2340
  • Głębokość (mm)4470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms