Opublikuj swoje produkty
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
  • Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
  • 170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
  • A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing

Opis

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySTLG-10LED
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuLighting pole, floodlight pole
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2300
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)2450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa