Opublikuj swoje produkty
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4120-1-85
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna