Opublikuj swoje produkty
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Opis
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAllright_ceiling_small
  • Rodzina produktuAllright
  • Grupa produktuCeiling fixtures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)111
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)111
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna