Opublikuj swoje produkty
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Opis
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAllright_coastline
  • Rodzina produktuAllright
  • Grupa produktuOutdoor
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)268
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna