Opublikuj swoje produkty
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Opis
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAllright_wall_fixture
  • Rodzina produktuAllright
  • Grupa produktuWall fixture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)268
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna