Opublikuj swoje produkty
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. The bollards have one or more heads in various combinations and directions. IP 65.
    Opis
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBollard_single
    • Rodzina produktuPathfinder
    • Grupa produktuBollard
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium lighting bollards

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna