Opublikuj swoje produkty
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    The idea of transforming environments associated with straight lines and repetitive structures, was the starting point when designing the Landscape pendant. Inspired by the absence of linearity in the unrestricted
    nature, we extracted the silhouette of distant mountain ranges. In the meeting between several luminaries, one can distinguish peaks and valleys, as a rolling landscape. Use as a signum pendant on its own, or
    create a continuous silhouette.

    Opis
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLandscape
    • Rodzina produktuLandscape
    • Grupa produktuPendants
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)1156
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna