Opublikuj swoje produkty
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Opis
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMist_wall_ceiling
  • Rodzina produktuMist
  • Grupa produktuCeiling/wall
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna