Opublikuj swoje produkty
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    Opis
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPar_pendant
    • Rodzina produktuPar
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna