Opublikuj swoje produkty
Zodiaq® Terra Collection
Zodiaq

Zodiaq® Terra Collection

The DuPont™ Zodiaq® Terra Collection Design with the environment in mind. Discover four new Zodiaq® colors that have at least 50% pre-consumer recycled content. When you design living spaces with elegant and durable Zodiaq®, you can also earn LEED credits and preserve the environment at the same time. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Opis
  • Zodiaq® is: • Non-porous and carefree: No sealant, polish or reconditioning necessary • Made from 93% natural quartz crystal, one of nature's strongest materials • 45 colors • Stain resistant • NSF/ANSI Standard 51 Certified for food contact and Class I(A) fire rated • Unconventionally beautiful: Dramatic veining and movement capture the imagination • Durable: Made from an extremely hard mineral, quartz crystal • Scratch resistant • Heat-resistant • Easy to clean: When properly cleaned, Zodiaq® is mold and mildew resistant • GREENGUARD Certified® as a low-emitting material
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZodiaq-Terra-Collection
  • Rodzina produktuSolid Stone Sheets
  • Grupa produktuQuartz Surface Fabrications
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMinerał
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameSurface
  • UNSPSC code301521

Dostępny w krajach:

Ameryka północna