Features and Benefits
Z-RAIL® DISCONNECT SYSTEMS (1-1/4″ to 3″ vertical discharge):
P/N 10-0789 lifting bails are required on 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 and 7020/7021 models to balance pump and rail plate evenly. Other models already include proper lifting device. Stainless steel lifting cables available.
FLANGED RAIL SYSTEMS (2-1/2″ to 6″ horizontal discharge):
1/4″ (6 mm) lifting cable not included. See ZM1328 for correct cable. One intermediate guide rail bracket is required for every 20′ (6 m) for 3″ (76 mm) system, or 15′ (5 m) for 4″ (102 mm) system, of basin depth.
3″, 4″, 6″ FLYGT GUIDE RAIL SYSTEM ADAPTERS
DISCONNECT SYSTEMS
Reduces time and cost of removing a pump. Disconnect only (1-1/4″, 1-1/2″ and 2″ discharge).
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |