Opublikuj swoje produkty
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Z1349 Exposed moderate climate, wall hydrant for narrow wall installation, complete with bronze body, all bronze interior parts, replaceable seat washer, screwdriver-operated stop valve in supply, key-operated control valve, 3/4[19] female IP inlet conection standard, and 3/4[19] male hose connection. Includes operating key.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.21.3M
  • Uniform Plumbing Code UPC Listed

Features:

  • Bronze-finished, narrow wall hydrant withstands moderate climates
  • All bronze body fits within a wall thickness of four inches
  • Ideal for commercial applications
  • Approved under: City of LA Listed
Opis
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ1349
  • Rodzina produktuHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupa produktuEncased Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.25
  • Szerokość (cale)3.25
  • Głębokość (cale)6.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne