Opublikuj swoje produkty
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
    Zurn

    Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    Vitreous China, 1.1 gpf [4.2 Lpf] or greater high efficiency wall hung toilet with siphon jet flushing action, elongated front rim with 1-1/2” [39mm] top spud. Universal high efficiency toilet is designed to exceed industry standards with flush volumes of 1.1 gallons per flush.

    Features:

    • 1.1 - 1.6 gpf HET universal flush volume
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • Available with top or back spud, and bedpan lugs
    • 3-year limited warranty

    Compliance:

    • Massachusetts Approved
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Watersense Labeled (1.1 gpf and 1.28 gpf)
    • CEC Listed

    Keywords: high toilet, wall for toilet, wall hung toilet with tank, zurn toilets, single faucet hole, 5615, floating toilet bowl, toilet with tank in wall, toilet system, wall hung toilet bowl, zurn toilet, Wall Hung Lavatory, commercial wall mounted toilet, wall mounted toilet tank, wall mount toilet with tank, commercial wall hung toilet, wall mounted toilet dimensions, toilet from wall, residential wall hung toilet, residential wall mounted toilet, tankless wall mounted toilet, hanger plate, tankless wall hung toilet, toilet wall valve, toilet with wall drain, toilet weight limit, in wall toilet system, system toilet, wall mount toilet tank, wall toilet tank, commercial tankless toilet, wall mounted wc installation, toilet wall drain, ecovantage

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyz5615-bwl
    • Rodzina produktuWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Grupa produktuVitreous China
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-10-21
    • Numer edycji2
    • Wysokość (cale)17
    • Szerokość (cale)14.37
    • Głębokość (cale)24.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 15 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna