Opublikuj swoje produkty
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Vitreous china, floor mounted, children’s toilet with siphon jet flushing action, 10-1/2” [267mm] high elongated front rim, with 1-1/2” [38mm] top spud. This bowl is designed to perform to industry standards with as little as 1.28 gallons per flush, engine ered to provide optimal performance.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Features:

    • 1.28 gpf, 1.6 gpf, or dual-flush toilet
    • 10" children's height
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • 3-year limited warranty


    Opis
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZ5675-BWL
    • Rodzina produktuWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Grupa produktuVitreous China
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10
    • Szerokość (cale)25
    • Głębokość (cale)13.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety