Opublikuj swoje produkty
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Vitreous china, 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf], high efficiency, wall hung, integral trap, washout urinal complete with 3/4” top spud connection, concealed universal retrofit wall bracket, 2” outlet connection and vandal resistant outlet straine

Compliance:

ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, Watersense Labeled, CEC Listed

Features:

  • Zurn One Ultra Low Consumption Urinal designed for optimal performance between Zurn fixture and flush valve to save water while exceeding industry performance standards
  • 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]
  • Vitreous china
  • High efficiency washout flushing action
  • Up to 88% water savings over standard 1.0 gpf [3.8 Lpf] system
  • 3/4” top spud
  • 2” I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
  • 14” extended rim for handicap compliance when installed at proper height
  • Assembled with vandal resistant outlet strainer
  • Shipping Weight: 39 lbs

Keywords: u washout Urinal, mini urinal, urinal plumbing, urinal in rough plumbing, urinal mini

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyz5738
  • Rodzina produktuFinish Plumbing - Fixtures
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2010-12-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)22.5
  • Szerokość (cale)14.5
  • Głębokość (cale)14.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary