Opublikuj swoje produkty
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-co2450
    • Rodzina produktuLight Commercial Drainage
    • Grupa produktuCleanouts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-17
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)5.19
    • Głębokość (cale)5.19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass Number23-11 21 21 17
    • OmniClass TitleCleanouts