Opublikuj swoje produkty
FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth
Zurn

FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

12" x 12" Square top with 6" sump depth is recommended for sanitary installation. Cast iron body with white acid-resisting porcelain enamel interior and ABS anti-splash dome strainer

Features:

  • Recommended for sanitary installations
  • Cast iron body with a white acid-resisting coating
  • PVC anti-splash dome strainer
Opis
  • Keywords: A.R.E. Floor Sink, Floor Sinks, Zurn Floor Sink, Floor Sink Installation, Floor Sink Drain, Floor Sinks Details, Floor Sink in kitchen, Floor Sink in Bathroom

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-fd2375
  • Rodzina produktuSanitary Components
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12
  • Szerokość (cale)12
  • Głębokość (cale)8.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks