Opublikuj swoje produkty
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1024
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.5
  • Szerokość (cale)4.25
  • Głębokość (cale)4.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping