Opublikuj swoje produkty
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Fixed Air Gap, Dura-Coated cast-iron body with slip joint inlet and No-Hub outlet

Keywords: Commercial,Air Gaps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1025
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne