Opublikuj swoje produkty
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(9 recenzje)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Opis
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z1090
    • Rodzina produktuPlumbing
    • Grupa produktuPipework Products for General Use
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-05
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClass Number23-27 31 11
    • OmniClass TitleBackflow Preventors