Opublikuj swoje produkty
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1180
  • Rodzina produktuGrease Oil Sediment Separation
  • Grupa produktuSediments & Solids Interceptor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)12.5
  • Szerokość (cale)8.44
  • Głębokość (cale)7.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-27 37 00
  • OmniClass TitleLiquid Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING