Opublikuj swoje produkty
Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant
Zurn

Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant

Exposed, lead-free, non-freeze yard hydrant. Hydrant features a Dura-Coated cast iron head and lift handle with lock option, galvanized steel casing, bronze and stainless steel interior components, 3/4” [19] inlet connection with 1/8" [3] tapped drainage port on housing, and 3/4” [19] male hose connection.
Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • NSFStandard372
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1396xl
  • Rodzina produktuHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupa produktuPost & Yard
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)60.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne