Opublikuj swoje produkty
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 z 5 gwiazdek4.5(32 recenzje)

Scupper drain with Type 304 (CF8) stainless steel body and cast aluminum oblique grate and two piece clamp collar.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Vandal-proof secured top option available

Keywords: roof scupper drains, recessed flapper scupper drains, commercial roof drains

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1717
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuPrimary Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains