Opublikuj swoje produkty
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

4.7 z 5 gwiazdek4.7(19 recenzje)

6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191mm] or 8-3/8" x 12-1/2" [213mm x 318mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with reversible back or bottom outlet, oblique aluminum grate with 90° combination frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • Oblique scupper drain
  • Side outlet to connect to horizontal piping
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: scupper drains, oblique scupper drain, roof drains, bim object

Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z187
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuScupper
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains