Opublikuj swoje produkty
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1901
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuSani-Flor Receptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-04-01
  • Numer edycji3
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)8.5
  • Głębokość (cale)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015130
  • Nazwa ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CodeSs_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains