Opublikuj swoje produkty
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)

The Zurn Z193 vandal-proof vent cap has a Dura-Coated cast iron body and hooded dome cap, with vandal-proof securing device.

Features:

  • Vandal proof cap prevents tampering
  • Allows air to flow while preventing rainfall from entering

Keywords: Vandal Proof Hooded Vent Cap, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Installation, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Instructions, Vandal Proof Vent Cap, Cast Iron Vandal-Proof Hooded Vent Cap, Compatible Vandal Proof Vent Cap

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z193
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuDownspouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-24
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains

Dostępny w krajach:

Ameryka północna