Opublikuj swoje produkty
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination membrane flashing clamp and frame for heavyduty anti-tilt slotted grate.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • MassachusettsMAapproved

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Opis
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z503
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-25
  • Numer edycji2
  • Szerokość (cale)15.38
  • Głębokość (cale)15.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains