Opublikuj swoje produkty
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
    Zurn

    Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink

    Vitreous china, wall mounted blowout service sink with integral flushing rim, ZurnSHIELDTM ceramic glaze, and 1-1/2” top spud. Front & side stainless steel rim guards included.

    Compliance:

    Massachusetts Approved, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Features:

    • Size: 21-1/2” [546 mm] x 19” [483 mm]
    • Vitreous china
    • ZurnSHIELDTM ceramic glaze creates a permanent surface that protects the fixture by inhibiting the growth of stain and odor causing mold mildew and bacteria, thus reducing the amount of time, chemicals and water to clean the bowl.
    • Wall hung service sink
    • Blowout action
    • Integral flushing rim
    • 1-1/2” top spud
    • Shipping Weight: 60 lbs.

    Keywords: blow out service sink, wall mounted blow out service sink, service sink, sink plumbing blow out​, air blowing out of sink drain​

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z5410
    • Rodzina produktuFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupa produktuSpecialty Fixtures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.25
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)60
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki